Publique sus productos
BLOCK LUMINARIA
BLOCK LUMINARIA
BLOCK LUMINARIA
BLOCK LUMINARIA
    Daisalux

    BLOCK LUMINARIA

    Luminaria con tecnología LED. Cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico formado por reflector aluminizado y difusor en policarbonato. Adecuado para colocación en superficie pared. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca.
    Especificaciones
    • Características:
      Formato: Block
      Funcionamiento: Luminaria CC/CA
      Tensión de alimentación: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC | 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Grado de protección: IP43 IK04
      Aislamiento eléctrico: Tipo II
      Flujo luminoso en presencia de red (lm): 200

      Flujo en emergencia con equipo centralizado (lm): 200

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBLOCK_L
    • Familia de productoBlock
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)92
    • Ancho (mm)184
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117