Publique sus productos
IKUS2211-M A/TCA
IKUS2211-M A/TCA
IKUS2211-M A/TCA
    Daisalux

    IKUS2211-M A/TCA

    3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Luminarias de señalización y evacuación. Consta de un perfil de aluminio y una placa de señalización de 220x110 mm, compuesta por dos hojas fabricadas en PETG termomoldeado con cartel de impresión digital y film difusor. El perfil que alberga la batería y el circuito electrónico se empotra en el falso techo y se fija con un sistema de fijación con tornillos. Luminancia de 500 cd/m² en blanco contraste, con o sin alimentación de red. Interior IP65. Suministran iluminación permanente o señalización mediante tecnología LED.

    Especificaciones
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. 

      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Maintained, AutoTest, TCA
      Duration: 1, 2, 3
      Emergency lamp: ILMLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP65 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest, TCA
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: Ni-Mh, LiFePO4

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS2211-M_A_TCA
    • Familia de productoIkus2211
    • Grupo de productosLuminarias de señalización
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia