Publique sus productos
HYDRA LD L8
HYDRA LD L8
HYDRA LD L8
HYDRA LD L8
    Daisalux

    HYDRA LD L8

    Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca.
    Especificaciones
    • Características: Formato: Hydra Funcionamiento: CC/CA Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHYDRA_LD_L8
    • Familia de productoHydra
    • Grupo de productosLuminarias y especiales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)111
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117