Publique sus productos
HYDRA LD N5 A/TCA
HYDRA LD N5 A/TCA
HYDRA LD N5 A/TCA
HYDRA LD N5 A/TCA
    Daisalux

    HYDRA LD N5 A/TCA

    Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red.
    Especificaciones
    • A: Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. TCA: Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia. Caracteristicas: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED A / No permanente LED TCA Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP42 IK04 Piloto testigo de carga: LED Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: Autotest (A) / Gestión centralizada (TCA) Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Acabados: Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHYDRA_LD_N5_A_TCA
    • Familia de productoHydra
    • Grupo de productosLuminarias de señalización
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)111
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117