Publique sus productos
LENS ENRASADO METÁLICO LUMINARIA
Daisalux

LENS ENRASADO METÁLICO LUMINARIA

Luminaria con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico fabricado en material sintético y difusor en policarbonato opal o transparente. Incluye embellecedor metálico. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca.

Modelos: Lens L20 (MET), Lens L30 (MET), Lens L40 (MET), Lens L70 (MET)

Especificaciones
  • Características: Formato: Lens enrasado metálico Funcionamiento: Luminaria CC/CA Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Grado de protección: IP20 IK04 Aislamiento eléctrico: Tipo II Fotometría: Flujo luminoso en presencia de red (lm): 200
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLENS_MET_L_IN
  • Familia de productoLens
  • Grupo de productosLuminaires and specials
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Código UNSPSC391117