Publique sus productos
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Luminarias de señalización y evacuación. Consta de un perfil de aluminio y una placa de señalización 320x160 mm, formada por dos láminas fabricadas en PETG termoconformado con impresión digital de pictograma y un film difusor. El perfil que aloja la batería y circuito electrónico queda empotrado en el techo técnico y sujeto mediante un sistema de fijación mediante tornillo. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen señalización permanente utilizando tecnología LED.
    Especificaciones
    • Características: Formato: Ikus-M Funcionamiento: CC/CA Lámpara en emergencia: ILMLED Grado de protección: IP65 IK04 Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS-M_L
    • Familia de productoIkus
    • Grupo de productosLuminarias y especiales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText