Publique sus productos
IKUS2222-T L
IKUS2222-T L
IKUS2222-T L
    Daisalux

    IKUS2222-T L

    Luminarias de señalización y evacuación. Montaje adosado techo del perfil en aluminio y la placa de señalización de 220x220 mm, compuesta de dos láminas PETG termoconformado con impresión digital de pictograma y un film difusor. Luminancia de 500cd/m² en color blanco contraste, en presencia y ausencia de red. IP65 interior. Ofrecen iluminación o señalización permanente utilizando tecnología LED.
    Especificaciones
    • Caracteristicas: Formato: Ikus2222-T Funcionamiento: CC/CA Lámpara: ILMLED Grado de protección: IP65 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC -- 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIKUS2222-T_L
    • Familia de productoIkus2222
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)295
    • Ancho (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117