Publique sus productos
IZAR L30
IZAR L30
IZAR L30
    Daisalux

    IZAR L30

    Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Dos opciones de lente: evacuación y antipánico. El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia de colocación entre luminarias en lugares como pasillos, consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos de evacuación. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico.
    Especificaciones
    • Luminaria con tecnología LED, Ø 46mm. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Características: Funcionamiento: CC/CA Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK), blanco cálido (2900ºK-3300ºK) Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz , 170-230V CC, 24V 50/60Hz, 18-30V CC Fotometría: Flujo luminoso en presencia de red (lm):180
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIZAR_L30
    • Familia de productoIzar
    • Grupo de productosLuminarias y especiales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)46
    Información relacionada
    • Material principalComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117