Publique sus productos
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA
    Daisalux

    LENS ESTANCO ADOSADO TECHO LUMINARIA

    Luminaria con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico fabricado en aluminio pintado y difusor en policarbonato opal o transparente. Adecuada para montaje adosado en techo. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca. Flujo luminoso en emergencia válido para alimentación centralizada cc/ca.

    Modelos: Lens L20 (EST), Lens L30 (EST), Lens L40 (EST), Lens L70 (EST)

    Especificaciones
    • Características: Formato: Lens estanco adosado techo Funcionamiento: Luminaria CC/CA Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Grado de protección: IP65 IK04 Aislamiento eléctrico: Tipo II Fotometría: Flujo luminoso en presencia de red (lm): 200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLENS_EST_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117