Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

LENS ENRASADO METÁLICO AUTÓNOMO

Número de Artículo: LENS_MET_IN
Fabricante: Daisalux
Familia del producto: Lens
Grupo del producto: Emergency Luminaires
Fecha de publicación: 2018-07-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato opal o transparente. Adecuado para montaje enrasado en techo técnico.
Incluye embellecedor metálico.

Modelos:

No permanente: LENS N20 (MET), LENS N30 (MET), LENS N40 (MET), LENS N70 (MET), LENS 2N20 (MET), LENS 2N30 (MET), LENS 2N40 (MET), LENS 2N70 (MET), LENS 3N20 (MET), LENS 3N30 (MET), LENS 3N40 (MET), LENS 3N70 (MET)

Permanente: LENS P20 (MET), LENS P30 (MET), LENS P40 (MET), LENS P70 (MET), LENS 2P20 (MET), LENS 2P30 (MET), LENS 2P40 (MET), LENS 2P70 (MET), LENS 3P20 (MET), LENS 3P30 (MET), LENS 3P40 (MET), LENS 3P70 (MET)

No permanente A/TCA:  LENS N20 A/TCA (MET), LENS N30 A/TCA (MET), LENS N40 A/TCA (MET), LENS N70 A/TCA (MET), LENS 2N20 A/TCA (MET), LENS 2N30 A/TCA (MET), LENS 2N40 A/TCA (MET), LENS 2N70 A/TCA (MET), LENS 3N20 A/TCA (MET), LENS 3N30 A/TCA (MET), LENS 3N40 A/TCA (MET), LENS 3N70 A/TCA (MET) 

Permanente A/TCA:  LENS P20 A/TCA (MET), LENS P30 A/TCA (MET), LENS P40 A/TCA (MET), LENS P70 A/TCA (MET), LENS 2P20 A/TCA (MET), LENS 2P30 A/TCA (MET), LENS 2P40 A/TCA (MET), LENS 2P70 A/TCA (MET), LENS 3P20 A/TCA (MET), LENS 3P30 A/TCA (MET), LENS 3P40 A/TCA (MET), LENS 3P70 A/TCA (MET)


A: Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Dispone de la función Eco-permanente. Equipan un sensor integrado en el reflector que permite la activación-desactivación del modo permanente en función del nivel de luz ambiente, optimizando el consumo de la luminaria.
TCA: Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Si la luminaria se conecta a una Central TEV, los datos sobre su estado se envían a través de dicha central a un ordenador de control, donde se puede monitorizar el estado de toda la instalación de alumbrado de emergencia. Dispone de la función Eco-permanente. Equipan un sensor integrado en el reflector que permite la activación-desactivación del modo permanente en función del nivel de luz ambiente, optimizando el consumo de la luminaria. Esta opción se puede complementar con un interruptor horario gestionado desde el software de gestión DaisaTest.

Características:
Formato: Lens
Funcionamiento: No-Permanente, Permanente, Autotest, TCA
Autonomía (h): 1, 2, 3
Altura de colocación (m): 2 a 15
Lámpara en emergencia: MHBLED
Piloto testigo de carga: LED
Grado de protección: IP20 IK04
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz
Dispositivo verificación: Autotest, TCA
Conexión telemando: Si
Tipo batería: NiMH
Aislamiento eléctrico: Tipo II
Fotometría:
Flujo luminoso en emergencia (lm): 200


Material principal: Aluminium
Material secundario: Electronic & optical components
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias de emergencia
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Emergency lighting and accessories
código UNSPSC: 391117
Uniclass 1.4 Código: L747321
Uniclass 1.4 Descripción: Emergency lighting
Uniclass 2.0 Código: PR-36-08-27
Uniclass 2.0 Descripción: Emergency Exit Devices
NBS Reference Código: 36-08-27
NBS Reference Descripción: Emergency Exit Devices
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nombre Valor
Architonic ID 1168597
Architonic Product URL https://www.architonic.com/en/product/daisalux-lens-led/1168597

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Emergency & Security

Nombre Valor
Diameter 88.5 mm.
Fixture Finish - Colour White ; Black ; Silver-grey
Maximum Lumens 200
Mounting Type Flush-mounted

BIMobject®