Publique sus productos
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Luminaria de emergencia de forma cuadrada y diseño extraplano. El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el soporte para el sistema electrónico y el conjunto óptico. El uso combinado de lentes específicas y reflectores asegura un óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacuación. Adecuada para montaje adosado en techo. Admite tensión de alimentación alterna y continua. Luminaria apta para sistemas de alimentación centralizados cc/ca.

    Válido para instalación eléctrica a través de tubo en superficie.

    Especificaciones
    • Características:

      Funcionamiento: Luminaria
      Tensión de alimentación: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Grado de protección: IP43 IK04, IP 54 IK04
      Aislamiento eléctrico: Clase II

      Acabados: 
      Color:  Blanco, Negro, Aluminio  
      Conjunto óptico:  Antipánico, Evacuación

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZINER_L_KTS
    • Familia de productoZiner
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117