Publique sus productos
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    Traducido por Google,

    *Disponible solo en Francia*
    Luminaria de emergencia cuadrada con diseño extraplano. El chasis, fabricado en aluminio, es el soporte del sistema electrónico y del cuerpo óptico, siendo también el disipador. El uso combinado de lentes y reflectores específicos garantizan un rendimiento óptimo en la iluminación antipánico y en los carriles de circulación. Acepta voltaje AC y DC. La luminaria es adecuada para sistemas de alimentación CC/CA centralizados. Adecuado para montaje con gancho de techo.

    Especificaciones
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZINER_LF
    • Familia de productoZiner
    • Grupo de productosLuminaires and specials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117