Publique sus productos
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
School Locker Double-Tier 400, Laminate Door
    Dalform

    School Locker Double-Tier 400, Laminate Door

    Traducido por Google,

    El casillero de dos niveles es muy popular en las escuelas y ofrece dos distribuciones interiores: un casillero escolar con compartimento para libros y perchero, o un casillero para ropa con barra para colgar ropa y percheros dobles. El casillero de dos niveles suele combinarse con un casillero bajo para crear interiores con alturas asimétricas.

    El armario cuenta con una estructura totalmente soldada de chapa de acero de 1 mm. Las puertas están disponibles en acero de 3 mm o en laminado compacto de 10 mm, y están equipadas con robustas bisagras de piano.

    Los armarios se entregan en dos alturas y dos profundidades diferentes. Se pueden pedir con techo plano o inclinado, y tanto las estructuras de las patas como los bancos están disponibles como opciones.


      Especificaciones técnicas
      • Referencia2-Compartment-Locker-400x500x1700-Laminate-Door
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de productosLocker
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-03-15
      • Número de edición1
      • Altura (mm)1700
      • Ancho (mm)400
      • Profundidad (mm)500
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      • Peso Neto (kg)45
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Descripción Uniclass 2015Lockers
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
      • Número OmniClass23-21 15 27 13
      • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II CódigoE2010
      • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Europa