Publique sus productos
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
Cloakroom Section
    Dalform

    Cloakroom Section

    Traducido por Google,

    Dalform ofrece interiores de guardarropa flexibles y de alta calidad para escuelas, guarderías y oficinas en toda Suecia. Nuestro sistema inteligente incluye armarios metálicos, percheros, bancos y zapateros, fácilmente adaptables a cualquier proyecto.

    El sistema puede configurarse como autoportante o montado en la pared mediante bandas de pared clásicas o un sistema de rieles de suspensión flexible. De serie, el interior cuenta con acero robusto con recubrimiento en polvo y melamina de abedul duradera, lo que garantiza una larga vida útil en entornos exigentes.

    Los productos cumplen con los requisitos más estrictos del mercado en materia de sostenibilidad, calidad y responsabilidad social, lo que convierte al sistema en una opción fiable para la construcción sostenible y los proyectos certificados.

      Especificaciones
      • Sections: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 600mm och 900mm. 

        Product declarations: 

        • Möbelfakta (Swedish certification for furniture quality, environment, and social responsibility)
        • Byggvarubedömningen (The Swedish Building Material Assessment)
        • SundaHus (Swedish environmental assessment for healthy buildings)
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaCloakRoom-Showcase
        • Familia de productoStorage
        • Grupo de productosCloakroom
        • TipoShowcase (modelo)
        • Día de publicación2018-12-11
        • Número de edición1
        • Altura (mm)1788
        • Ancho (mm)926
        • Profundidad (mm)320
        Información relacionada
        • Material principalAcero
        • Material secundarioMadera
        • Diseñado enSuecia
        • Fabricado enSuecia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
        • Clasificación IFC Muebles
        • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
        • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
        • Número OmniClass23-21 15 21
        • Título OmniClass Cloakroom Units

        Disponibilidad en regiones

        Europa