Publique sus productos
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
    Dalform

    School Locker Z-Style 300, Steel Door

    Traducido por Google,

    Diseñada para minimizar el espacio, la taquilla estilo Tetris ofrece dos distribuciones interiores: una taquilla escolar con un compartimento para libros y un perchero, o una taquilla para ropa con una barra para colgar ropa con dos percheros.

    El armario cuenta con una estructura totalmente soldada de chapa de acero de 1 mm. Las puertas están disponibles en acero de 3 mm o en laminado compacto de 10 mm, y están equipadas con robustas bisagras de piano.

    Los armarios se entregan en dos alturas y dos profundidades diferentes. Se pueden pedir con techo plano o inclinado, y tanto las estructuras de las patas como los bancos están disponibles como opciones.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosLocker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa