Publique sus productos
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Traducido por Google,

    Perchero compacto y robusto, diseñado para un uso diario intensivo. Equipado con ganchos resistentes. Se puede montar en la pared, en soportes verticales o como soporte de pie.

    Especificaciones
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHook-Strip-600
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoC
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIORS

    Disponibilidad en regiones

    Europa