Publique sus productos
PI wall coat rack - varnished mahogany - dark brown - 70x10x21 cm
PI wall coat rack - varnished mahogany - dark brown - 70x10x21 cm
    Ethnicraft

    PI wall coat rack - varnished mahogany - dark brown - 70x10x21 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas, tal como la naturaleza lo concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada perchero de pared PI se acaba a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. Diseño de Alain van Havre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29782-PI-wall-coat-rack
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosCoat hangers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)21
    • Ancho (mm)10
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores