Publique sus productos
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFloor Pure 900-1200 mm

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Este objeto BIM para canales de ducha CeraFloor Pure contiene tres longitudes diferentes (900, 1000, 1200 mm) en acero inoxidable de 1,5 mm con varios cuerpos de desagüe y tipos de conexión para elegir. Las canaletas de ducha CeraFloor se instalan enrasadas en la zona de ducha, el caudal es de 0,5-1,0 l/s, según la versión del desagüe y el tipo de conexión.

    Póngase en contacto con Dallmer

    Especificaciones
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with engineered precision fall, flush-mounted in the shower area
      • suitable for floor finish of 10 – 32 mm and wall finish of 12 – 24 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 1,5 mm, drain body polypropylene
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-channels-cerafloor-pure-538208538222
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de productosDallFlex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures