Publique sus productos
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFloor Select 800-1500 mm

    Traducido por Google,
    Este objeto BIM para canaletas de ducha CeraFloor Select contiene diez longitudes diferentes (800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 mm) en acero inoxidable macizo de 6 mm con acabado satinado o pulido espejo, siete longitudes diferentes ( 800, 850, 900, 950, 1000, 1100 y 1200 mm) en acero inoxidable macizo de 6 mm, revestimiento PVD en antracita mate, oro rojo mate o latón mate con varios cuerpos de desagüe y tipos de conexión a elegir. Las canaletas de ducha CeraFloor Select se instalan enrasadas en la zona de ducha, el caudal es de 0,5-1,0 l/s, según la versión del desagüe y el tipo de conexión.

    Póngase en contacto con Dallmer

    Especificaciones
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • with engineered precision fall
      • flush-installation in the shower area
      • suitable for floor finish of 10 – 32 mm and wall finish of 12 – 24 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-channels-cerafloor-select-538000538437
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de productosDallFlex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures