Publique sus productos
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraFrame Indvidual, 300 x 50 mm

    Traducido por Google,
    Este objeto BIM para canaletas de ducha Ceraframe Individual contiene las versiones acero inoxidable satinado, acero inoxidable pulido espejo, acero inoxidable con revestimiento PVD en antracita mate, oro rojo mate o latón mate con varios cuerpos de desagüe y tipos de conexión para elegir. Las canaletas de ducha CeraFrame se instalan enrasadas en la zona de ducha, el caudal es de 0,5-1,0 l/s, según la versión del desagüe y el tipo de conexión.

    Póngase en contacto con Dallmer

    Especificaciones
      • for installation with drain bodies CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex vertikal, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical and shower underlays DallFlex Compact and DallFlex Compact Plan
      • flush-installation in the shower area
      • height adjustable 12 to 38 mm
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, drain body polypropylene
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-channels-ceraframe-individual-537331537362
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de productosDallFlex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures