Publique sus productos
Shower channels CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
Shower channels CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
Shower channels CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
Shower channels CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"
    Dallmer

    Shower channels CeraLine F Flex 500-1200 mm, BS 56 mm/2"

    Traducido por Google,
    Este objeto BIM para canales de ducha CeraLine F Flex contiene ocho longitudes diferentes (500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 y 1200 mm) y placas de cubierta en diferentes colores y acabados superficiales. La canaleta de ducha CeraLine F Flex se puede instalar en cualquier punto de la superficie del suelo, el caudal es de 0,8 l/s. Las canaletas de ducha CeraLine, galardonadas con múltiples premios de diseño, se pueden combinar con un gran número de placas de cubierta con interesantes acabados superficiales y combinaciones de materiales. Vidrio coloreado, por ejemplo, para satisfacer los gustos más sofisticados. O Acero inoxidable pulido o satinado para los efectos más exclusivos. El tipo Individual está preparado para ser alicatado con acabado individual del cliente. Debido al pequeño ancho de las placas de cubierta, las canaletas de ducha CeraLine siempre tienen un aspecto elegante y sofisticado.

    Póngase en contacto con Dallmer

    Especificaciones
      • for installation in the floor surface
      • the CeraLine Flex trap can be rotated 360 degrees to allow maximum flexibility during installation
      • with one drain body, outlet ABS, BS 56 mm/2“ solvent weld socket or HDPE 56 mm
      • sound absorbing height adjustable levelling legs
      • integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing
      • removable trap insert, 50 mm water seal
      • height adjustable screws
      • temporary blanking plate
      • tiling gauges
      • edge trim jigs
      • material: channel 304 stainless steel, trap polypropylene
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-channels-ceraline-f-flex-521200520517
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de productosCeraLine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de caudal
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719