Publique sus productos
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm
    Dallmer

    Shower channels CeraWall Select N Duo 1300-2000 mm

    Traducido por Google,
    Este objeto BIM para canaletas de ducha CeraWall Select N para pavimento y revestimiento de piedra natural contiene ocho longitudes diferentes (1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000 mm) en acero inoxidable macizo de 6 mm con acabado satinado o pulido espejo con varios cuerpos de drenaje y tipos de conexión para elegir. Las canaletas de ducha CeraWall Select N se instalan visiblemente en la unión de la pared y el suelo, el caudal es de 0,86-2,35 l/s, según la versión del desagüe y el tipo de conexión.

    Póngase en contacto con Dallmer

    Especificaciones
      • for installation with drain bodies DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan and DallFlex Duo vertical
      • with engineered precision fall
      • installation visibly at the junction of wall and floor
      • suitable for floor and wall finish of 24 – 32 mm (including adhesive)
      • length can be adjusted by one millimeter
      • integrated anchors for extra grip in the screed
      • flexible sealing collar for secure bonding of under-tile waterproofing conforming to DIN 18534
      • accessories for sound insulated installation
      • sound absorbing and height adjustable levelling legs
      • removable trap insert
      • self-adhesive security tape S 3 with cut-resistant stainless steel mesh and sound insulation
      • accessories for installation and positioning
      • temporary blanking plate
      • material: shower channel 304 stainless steel, 6 mm solid, drain body polypropylene
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-channels-cerawall-select-n-duo-536815536723
    • Familia de productoShower channel
    • Grupo de productosDallFlex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures