Inspirándose en el estilo y la simplicidad de mediados de siglo, la colección Contemporary Classic patentada de Danby de refrigeradores compactos reinventa lo retro para el consumidor moderno. Con el diseño de puerta curvo de inspiración retro exclusivo de Danby, el acabado de la puerta en negro mate, la manija ergonómica con agarre de goma y la encimera estilizada, sus características exteriores solo son superadas por su interior exclusivo. Con 3,3 pies cúbicos (96 litros) de espacio de almacenamiento y refrigeración, cuenta con dos estantes y medio de vidrio templado para una máxima versatilidad de almacenamiento. Hay espacio más que suficiente para botellas más grandes y la espaciosa unidad ayuda a controlar las facturas de electricidad con su calificación Energy Star y su termostato mecánico de última generación. El mantenimiento y la limpieza son tan simples como pueden serlo con el sistema de descongelación automática. También incluye un dispensador de bebidas CanStor eficiente y una luz LED blanca interior confiable. Este modelo está diseñado para su comodidad, ya que la bisagra reversible de la puerta le permite ajustarla para que se abra con la mano izquierda o derecha.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |