¿Cómo hacer que el aire libre sea más refrescante de lo que ya es? ¡Con la adición de este elegante refrigerador para exteriores Danby, por supuesto! Probado para operar en un ambiente tropical, esta unidad está hecha para durabilidad en condiciones exteriores y funcionalidad en ambientes de entretenimiento. Con el exclusivo diseño de puerta curva de inspiración retro Contemporary Classic de Danby, manija ergonómica con agarre de goma y encimera estilizada, sus características exteriores solo son superadas por su interior exclusivo. Con 4,4 pies cúbicos (124 litros) de espacio de almacenamiento y refrigeración, cuenta con dos estantes y medio de vidrio templado para una máxima versatilidad de almacenamiento y un cajón para verduras transparente con tapa de vidrio. Hay espacio más que suficiente para botellas más grandes y la espaciosa unidad ayuda a controlar las facturas de electricidad con su calificación Energy Star y su termostato mecánico de última generación. El mantenimiento y la limpieza son tan simples como pueden serlo con el sistema de descongelación automática y el acabado de acero impecable. También incluye un dispensador de bebidas CanStor® eficiente y una luz interior LED confiable. Este modelo está diseñado para su comodidad, ya que la bisagra reversible de la puerta le permite ajustarla para que se abra con la mano izquierda o derecha. Este estimado refrigerador también viene con una garantía de 12 meses sin preocupaciones en piezas y mano de obra.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |