Este modelo de Danby Designer sirve hasta 11 pies cúbicos (311 litros) de área de almacenamiento frío y la prestigiosa clasificación Energy Star y el termostato mecánico de alta tecnología significan que reducirá sus facturas de energía. El elegante electrodoméstico cuenta con una sola puerta con manija integrada y una ingeniosa bisagra reversible que le permite configurarlo para que se abra con la mano derecha o con la mano izquierda. El interior limpio y ordenado está iluminado por un potente sistema de iluminación que facilita la organización del cajón para verduras cubierto de vidrio, los estantes integrados en la puerta y los cuatro estantes de vidrio ajustables y medio. Hay espacio considerable para botellas grandes y altas, y esta unidad de primera línea viene con una garantía de 18 meses sin preocupaciones en piezas y mano de obra junto con un conveniente servicio a domicilio.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |