Cuando llegan amigos y familiares, siempre es una buena idea estar preparado para servir algunas bebidas frías refrescantes en un amplio centro de bebidas. Este apreciado modelo de Danby es la solución perfecta, ya que ofrece 93,5 litros (3,3 pies cúbicos) de espacio de almacenamiento y puede contener hasta 120 latas de sus bebidas favoritas, lo que significa que nunca se encontrará falto de personal. El glamuroso electrodoméstico cuenta con una puerta de vidrio templado con un borde de acero inoxidable que mantiene tus bebidas frías al bloquear los rayos ultravioleta. Los 3,5 estantes interiores de alambre negro agregan un toque extra de clase y el termostato mecánico se puede programar desde cualquier lugar entre 43 °F y 57 °F (6 °C y 14 °C). Esta unidad ofrece tranquilidad y seguridad con su función integrada de cerradura y llave y el interior luminoso se activa con la puerta. Tanto los usuarios diestros como los zurdos estarán encantados con la ingeniosa bisagra reversible de la puerta que se puede ajustar para que se abra a la izquierda o a la derecha.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |