Tener unidades separadas de refrigerador y congelador es definitivamente el camino a seguir en estos días. Obtiene esa combinación conveniente y mucho más con este espléndido refrigerador compacto de dos puertas de Danby. Este modelo ofrece 3.1 cu. ft. (87 L) de capacidad de refrigeración y congelación y cumple con Energy-Star para ayudar a mantener los costos de electricidad lo más bajos posible. El popular electrodoméstico es la combinación perfecta para apartamentos, salas de recreación, bares, cabañas y oficinas. Dispone de un termostato mecánico de alta tecnología para que tus alimentos se conserven siempre a la temperatura adecuada y dispone de un práctico sistema de descongelación manual. Viene con una característica inteligente de puerta reversible que le permite ajustarla para que se abra con la mano izquierda o derecha. Este glamuroso frigorífico/congelador es muy fácil de mantener limpio gracias al impresionante acabado de acero impecable. En el interior del electrodoméstico encontrará una luz interior brillante, así como un cajón para verduras transparente con tapa de vidrio y mucho espacio para botellas altas. La manija de la puerta integrada agrega otro toque de clase. Este electrodoméstico altamente eficiente también cuenta con una garantía de 18 meses en piezas y mano de obra.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |