Tener una nevera y un congelador separados es sin duda un componente útil para un electrodoméstico. Con este refrigerador compacto de dos puertas de acero inoxidable negro de Danby, obtienes esa combinación conveniente y mucho más. Este modelo ofrece 4.7 cu. pies (133 L) de capacidad de refrigeración y congelación en un componente compatible con Energy-Star® para ayudar a mantener los costos de electricidad lo más bajo posible. Este aparato es ideal para apartamentos, salas de recreo, bares, casas de campo y oficinas. El termostato mecánico garantiza que tus alimentos se conserven siempre a la temperatura adecuada, y el congelador incorpora un sistema de descongelación manual. Incluye una función de puerta reversible para ajustar la apertura a la izquierda o a la derecha. Dentro del electrodoméstico encontrará una luz interior brillante, así como un cajón para verduras transparente con una cubierta de vidrio, estantes integrados en la puerta para botellas altas, 2 estantes de vidrio de ancho completo y 1 estante de alambre en el congelador. Este electrodoméstico incluye una garantía de servicio a domicilio de 12 meses en piezas y mano de obra.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |