Cuando necesite un refrigerador de encimera que ofrezca una gran área de almacenamiento en un espacio compacto, no hay necesidad de buscar más allá del modelo DCR044A2BDD de Danby. Esta unidad de alta tecnología ofrece 4,4 pies cúbicos (126 L) de capacidad de refrigeración y es ideal para talleres, estudios, salas de recreo y comedores, etc. Está equipada con un conveniente dispensador de bebidas CanStor para sus bebidas favoritas y tiene espacio más que suficiente para botellas altas. El diseño de 2,5 estantes ofrece la máxima versatilidad de almacenamiento y el aparato está controlado por un termostato mecánico preciso y un sencillo sistema de descongelación semiautomático. Si necesita congelar ciertos tipos de alimentos o simplemente está buscando un lugar para hacer y almacenar cubitos de hielo, este aparato cumple con los requisitos ya que también cuenta con una sección de congelador independiente de ancho completo. Dado que este atractivo modelo también tiene la calificación Energy Star, no aumentará sus facturas de energía. Este elegante refrigerador compacto se puede encontrar en acabados de acero impecables en blanco, negro y sin manchas, lo que lo hace adecuado para cualquier estilo de decoración existente. Además, viene con una manija de puerta integrada con una conveniente bisagra de puerta reversible para abrir tanto a la izquierda como a la derecha. Viene con una generosa garantía de 18 meses en piezas y mano de obra con servicio a domicilio.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |