Publique sus productos
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster de 300 (+10%;-15%) g/m², ligado mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación de ligantes químicos, presiones o calor. CAMPO DE APLICACIÓN: Uso Recomendado: - Protección de la impermeabilización, aporta la resistencia mecánica adecuada para evitar la perforación y el desgaste por abrasión de las láminas impermeabilizantes. - Como capa separadora para evitar la mezcla de materiales incompatibles en cubiertas planas impermeabilizadas. - Como capa filtrante, permite el paso del agua, al mismo tiempo que retiene los finos, evitando de esta forma la contaminación de materiales y la obstrucción de sistemas de drenaje. Uso Mejorado: - Para todos aquellos usos en los que Danosa recomienda la utilización de productos de la familia DANOFELT PY con gramajes inferiores.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Masa media: 300 (+10%;-15%) g/m² (UNE EN ISO 9864) - Espesor a 2kPa: 2.60, ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Resistencia a la tracción longitudinal: 4.4, -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Resistencia a la tracción transversal: 4.4, -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Elongación longitudinal a la rotura: 100 ±20 % (UNE EN ISO 10319) - Elongación transversal a la rotura: 100 ±20 % (UNE EN ISO 10319) - Punzonamiento estático (CBR): 1.1, -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Perforación dinámica (caída cono): 8, +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Permeabilidad al agua: 0.03154, -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Capacidad del flujo de agua en el plano: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Medida de abertura: 85, ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Eficacia de la protección: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) PRESENTACIÓN: - Longitud: 100 m - Ancho: 2.2 m - Superficie por rollo: 220 m2 - Código de Producto: 710035
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanofelt_py_300
  • Familia de productoGeotextile
  • Grupo de productosPolyester
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1450
  • Ancho (mm)52000
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_15_57_35
  • Descripción Uniclass 2015Geotextiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 32 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGeotextile Layer Separation
  • Número OmniClass23-11 15 11 11
  • Título OmniClass Sheeting Geotextiles
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING