Publique sus productos
DANOPOL DW HS 1.2
Danosa

DANOPOL DW HS 1.2

DANOPOL DW HS 1.2 es una lámina sintética a base de PVC plastificado de color azul claro, fabricada mediante calandrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster destinada a la impermeabilización de depósitos de agua potable. Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V. CAMPO DE APLICACIÓN: - Impermeabilización de depósitos de agua potable (apta para intemperie) de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) No 10/2011 de la comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Reacción al fuego: E (EN 13501-1) - Resistencia a la tracción longitudinal y Transversal: mayor que 1000 N/50mm (EN 12311-2) Método A - Alargamiento a la rotura longitudinal: mayor que 15 % (EN 12311-2) Método A - Alargamiento a la rotura transversal: mayor que 15 % (EN 12311-2) Método A - Resistencia al desgarro longitudinal: M 60 N (EN 12310-2) - Resistencia al desgarro transversal: Mayor que 50 N (EN 12310-2) - Resistencia de los solapes (Pelado del solape): Mayor que 40 N/50mm (EN 12316-2) - Resistencia de los solapes (Cizallamiento de los solapes): Mayor que 300 N/50mm (EN 12317-2) - Plegabilidad a baja temperatura: Menor que -30 ºC (EN 495-5) - Resistencia a la penetración de raíces: PND Pasa/No Pasa (EN 13948) - Factor de resistencia a la humedad :20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931) - Estanquidad: Pasa Pasa/No Pasa (EN 1928 (B)) PRESENTACIÓN: - Tipo de armadura: Malla de fibra de poliéster - Espesor: 1.2 mm - Ancho: 1.80 m - Longitud: 20 m - Superficie por rollo: 36 m2 - Color: Azul Claro - Código de Producto: 210078
Especificaciones técnicas
  • Referenciadanopol_dw_hs_12
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)20000
  • Profundidad (mm)1.2
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniClass Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT