Publique sus productos
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Danosa

ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-50/G-FP R. Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación. CAMPO DE APLICACIÓN: Uso recomendado: Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adherida (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96). Uso mejorado: Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96). El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV, necesario en las impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecución de la impermeabilización y de la protección. Otros usos: Impermeabilización bajo teja en cubiertas inclinadas, tanto por su espesor como por su resistencia mecánica. Además, la autoprotección mineral favorece y facilita los trabajos en la cubierta. En estos casos, la lámina, además de adherirse al soporte, se clavará al mismo.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: Comportamiento frente a un fuego externo: Broof(t1) - UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 Reacción al fuego: E - UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 Estanquidad al agua: Pasa - UNE-EN 1928 Resistencia a la tracción longitudinal: 700 ± 200 N/5cm UNE-EN 12311-1 Resistencia a la tracción transversal: 450 ± 150 N/5cm UNE-EN 12311-1 Elongación a la rotura longitudinal: 45 ±15 % UNE-EN 12311-1 Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % UNE-EN 12311-1 Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa - UNE-EN 13948 Resistencia a la carga estática: mayor que 15 kg UNE-EN 12730 Resistencia al impacto: Mayor que 900 mm (UNE-EN 12691) Resistencia al desgarro longitudinal:PND N (UNE-EN 12310-1) Resistencia al desgarro transversal: PND N (UNE-EN 12310-1) Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND - (UNE-EN 12316-1) Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 450 ± 150 - (UNE-EN 12317-1) Flexibilidad a bajas temperaturas: Menor que -15 ºC (UNE-EN 1109) Factor de resistencia a la humedad: 20.000 - (UNE-EN 1931) Sustancias peligrosas: PND Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) Durabilidad fluencia: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % Contenido reciclado posterior al consumidor: 35 % Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) Índice de reflectancia solar (IRS) con REVESTIDAN REIMPER BLANCO: 101 - ASTM E1980-11 Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 50 (A+)* µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTACIÓN: Longitud: 8 m Ancho: 1 m Superficie por rollo: 8 m2 Rollos por palet: 25 rollos Código de Producto: 141262 gris (negro)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaesterdan_plus_50_gp_elast
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)8000
  • Profundidad (mm)3.5
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING