Publique sus productos
SELF-DAN BTM
Danosa

SELF-DAN BTM

La SELF-DAN PE es una lámina impermeabilizante bituminosa autoadhesiva con protección de polietileno. Está compuesta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómeros (SBS) autoadhesivo con un film de polioletileno (HDPE) de 95 g/m2 como protección en su cara superior, que le sirve como armadura y un film plástico retirable en su cara inferior. CAMPO DE APLICACIÓN: La lámina SELF-DAN PE se utiliza en la impermeabilización de muros de sótano, realizados en hormigón o en ladrillo macizo enfoscado, siempre que la solución esté provista de una imprimación previa del soporte y la lámina esté protegida con una lámina drenante tipo DANODREN por la cara exterior en contacto con el terreno. También se utiliza bajo teja en cubiertas inclinadas para asegurar la estanqueidad de la cubierta en caso de desplazamiento o rotura de las piezas. Uso recomendado: - Lámina impermeabilizante en trasdós exterior de muro. Otros usos: - Impermeabilización de estructuras enterradas y cimentaciones. - Lámina impermeabilizante bajo teja en cubiertas inclinadas.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Comportamiento frente a un fuego externo: PND - (UNE-EN 1187) (UNE-EN 13501-5) - Reacción al fuego: F (UNE-EN 11925)-2; (UNE-EN 13501-1) - Estanquidad al agua: Pasa (UNE-EN 1928) - Resistencia a la tracción longitudinal: 200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Resistencia a la tracción transversal :200 ± 100 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Elongación a la rotura longitudinal: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Elongación a la rotura transversal: 350 ± 100 % (UNE-EN 12311-1) - Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa (EN 13984) - Resistencia a la carga estática: 5 kg (UNE-EN 12730) - Resistencia al impacto: 400 mm (UNE-EN 12691) - Resistencia al desgarro longitudinal: 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Resistencia al desgarro transversal: 180 ± 50 N (UNE-EN 12310-1) - Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND (UNE-EN 12316-1) - Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 200 ± 100 - (UNE-EN 12317-1) - Flexibilidad a bajas temperaturas: menor que -15 ºC (UNE-EN 1109) - Factor de resistencia a la humedad: 115000 (EN 1931) - Coeficiente de densidad de flujo de humedad: 2.56, Exp-9 Kg(m².s) (EN 1931) - Sustancias peligrosas: PND INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL: - Contenido reciclado previo al consumidor: 0 % - Contenido reciclado posterior al consumidor: 35 % - Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) - Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 50 (A+)* µg/m3 (ISO 16000-6:2006) - Coeficiente de difusión al radón: 3.2, Exp -12 m²/s (ISO/DTS 11665-13) PRESENTACIÓN: Longitud: 20 m Ancho: 1 m Superficie por rollo: 20 m2 Rollos por palet: 25 rollos Código de Producto: 192200
Especificaciones técnicas
  • Referenciaselfdan_pe
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)20000
  • Profundidad (mm)1.5
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_32_20_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Self-adhesive bitumen membrane floor damp proofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Adhering Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 11
  • Título OmniClass Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING