Publique sus productos
FONODAN BJ
Danosa

FONODAN BJ

El FONODAN BJ es un producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado al anterior. Acústicamente el FONODAN BJ funciona aportando masa acústica al cuerpo del tubo y quitando las frecuencias de resonancia. CAMPO DE APLICACIÓN: El FONODAN BJ está especialmente diseñado para minimizar los ruidos de las tuberías de evacuación en todo tipo de edificios. El Fonodan 130 aumenta el aislamiento en la zona más ruidosa de la bajante, como entronques y codos. El Fonodan 70 disminuye el ruido de tubos sifónicos y tuberías descolgadas en el interior de falsos techos.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS Masa nominal: 1100 gr/ml (EN 1849-1) Espesor: 3.9 mm (EN 1923) Tolerancia de espesor: Menor que 5 % (EN 823) Tolerancia Longitud y Anchura: Menor que 1 % (EN 822) Pérdida de Inserción, IL (1) *: Mayor que 12 dBA Rigidez dinámica: Menor que 100 MN/m3 (EN 29052-1) Trabajo de histéresis: Mayor que 1.9 Nm (EN 3386-1) Deformación remanente (24h comprimido al 50%, 23ºC): Menor que 35 % (EN 1856) Resistencia a la tracción: longitudinal mayor que 600 kPa (EN 1798) Temperatura de trabajo: Mayor que 10 oC Reacción al fuego: B s1 d0 Euroclase (EN 13501-1) Conductividad térmica del polietileno reticulado: 0.040 w/mºK (EN 12667) (EN 12939) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL Contenido de materia prima reciclada: 14,4 % Contenido reciclado previo al consumidor: 100 % Contenido reciclado posterior al consumidor: 0 % Lugar de fabricación: Fontanar, Guadalajara (España) Compuestos orgánicos volátiles (COV's): 15 µg/m3 (ISO 16000-6:2006). PRESENTACIÓN Longitud: 10 m Ancho: 42 cm Espesor total: 3.9 mm Rollos por palet: 32 rollos ml / palet: 320 ml Código de Producto: 610207
Especificaciones técnicas
  • Referenciafonodan_bj
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosPolyethylene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)10000
  • Profundidad (mm)3.9
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_85_02
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic chute coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-23 17 17
  • Título OmniClass Chutes
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING