Publique sus productos
BAJ2 Bajantes en locales ruidosos
Danosa

BAJ2 Bajantes en locales ruidosos

BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS: Aislamiento termoacústico: membrana acústica de alta densidad con algodón. VENTAJAS: - Evita que los ruidos procedentes del local se introduzcan en la bajante. - Amortigua el ruido interior de la bajante al aportar el sistema masa-resorte-masa al tubo. - Mejora la calidad acústica disminuyendo el ruido de las bajantes en 20 dBA. - Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos estructurales. APLICACIÓN: - Salas de máquinas. - Bajos comerciales: supermercados, imprentas, panificadoras y obradrores, talleres mecánicos y gimnasios. - Locales con horario diurno: cafeterías, comedores, guarderías... - Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerías... - Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas, salones de bodas... - Teatros, auditorios y escuelas de música. - Estudios de radio.
Especificaciones
  • PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: - Función: Aislamiento termoacústico a bajas frecuencias. - Producto: ACUSTIDAN - Descripción: Panel multicapa compuesto por un rollo de manta de algodón y membrana de alta densidad. - Propiedad: Pérdidas de inserción IL - Valor: mayor que 20 dB
Especificaciones técnicas
  • Referenciabaj2
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-21 25 13 11
  • Título OmniClass Acoustical Shells
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING