Publique sus productos
NTV10 Cubierta plana con PVC adherido
Danosa

NTV10 Cubierta plana con PVC adherido

CUBIERTA PLANA CON PVC ADHERIDO

- Impermeabilización: Membrana PVC adherida 

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) 

- Acabado: Lámina intemperie


VENTAJAS

- Impermeabilización de alta durabilidad.

- Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero totalmente adheridos mediante adhesivos.

- Aislamiento térmico de baja conductividad y alta resistencia a compresión.

- Impermeabilización muy resistente al desgarro, tracción y punzonamiento.

- Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT®.

- Sistema con Declaración Ambiental de Producto (DAP).


APLICACIÓN

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.



Especificaciones
  • UNIDAD DE OBRA

    Cubierta plana no transitable con lámina intemperie constituida por:
    Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® PR 80, adheridos mediante cordones de adhesivo de poliuretano DANOTHERM®; membrana impermeabilizante formada por láminas termoplásticas de PVC con armadura de malla poliéster, provistas de geotextil de 300 g/ m2 en su cara inferior, DANOPOL® HSF, adherida completamente a los paneles de aislamiento térmico mediante adhesivo DANOBOND®.
    Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto DANOBOND®; banda perimétrica de conexión a petos formada por lámina termoplástica de PVC, DANOPOL® HSF; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES Y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.
    Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente ejecutada.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTV10
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosWithout insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING