Publique sus productos
REF3 Cubierta deck no transitable reflectante
Danosa

REF3 Cubierta deck no transitable reflectante

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE REFLECTANTE - Impermeabilización: membrana de PVC fijada mecánicamente - Aislamiento térmico: lana de roca (MW) y poliestireno extruido (XPS) - Acabado: lámina intemperie reflectante VENTAJAS: - Impermeabilización de alta durabilidad. - Sistema de impermeabilización y aislamiento ligero. - Aislamiento térmico de baja conductividad y alta resistencia a compresión. - Impermeabilización fijada mecánicamente. - Impermeabilización resistente a radiación ultravioleta. - Barrera de fuego de lana de roca. - Soldaduras mediante aire caliente y control mediante máquinas soldadoras automáticas. - Sistema reflectante LEED. - Programa europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT. - Declaración Ambiental de Producto (DAP). APLICACIÓN: - Edificios logísticos e industriales. - Edificios de pública concurrencia: centros comerciales. - Edificios residenciales públicos o privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable con lámina intemperie reflectante constituida por: Barrera de vapor a base de lámina de polietileno de baja densidad LDPE DANOPOL® 250 BARRERA DE VAPOR; barrera a fuego a base de paneles rígidos de lana de roca, de 40 mm de espesor, con Euroclase A1 (EN 13501.1); aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® PR, de 40 mm de espesor, con juntas perimetrales machihembradas, fijado mecánicamente al soporte; capa separadora formada por fieltro de fibra de vidrio termosoldado DANECRAN® 100; membrana impermeabilizante formada por láminas termoplásticas de PVC con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING, fijada mecánicamente al soporte. Las fijaciones serán de doble rosca, con tratamiento anticorrosión 15 ó 30 ciclos Kasternich según condiciones tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrán de su correspondiente o ETE. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta formados por: adhesivo de contacto GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexión a petos formada por lámina térmoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING; perfil de chapa colaminada DANOSA TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Evaluación Técnica Europea (ETE) nº 10/0054. Cumple ensayo de comportamiento a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el CTE (DB-HS). Puesta en obra conforme a UNE 104416.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaREF3
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosTraditional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Título OmniClass Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING