Publique sus productos
NTV11 Cubierta plana no transitable
Danosa

NTV11 Cubierta plana no transitable

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

- Impermeabilización: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS+) 

- Acabado: Lámina intemperie


VENTAJAS

- Impermeabilización de alta elasticidad y gran durabilidad.

- Aplicación mediante gas propano.

- Impermeabilización monocapa adherida.

- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

- Membrana impermeabilizante resistente a la oxidación.

- Impermeabilización resistente a la radiación ultravioleta.

- Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

- Declaración Ambiental de Producto.

APLICACIÓN

- Rehabilitación de cubiertas.

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

Especificaciones
  • Cubierta plana no transitable constituida por:

    Imprimación bituminosa de consistencia viscosa, 1,0 kg/m2, MAXDAN® CAUCHO; sistema monocapa de impermeabilización formado por lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra en color negro, con armadura de fieltro de poliéster, de 6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST+, adherida al soporte con soplete.

    Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 1,0 kg/m2, MAXDAN® CAUCHO; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra, de 6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/ GP ELAST+, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico DANOSA®fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®.Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST+.

    Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO no 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT no 550R/16 y norma UNE 104401.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTV11
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de productosInverted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings