Publique sus productos
TEF1 Techo flotante para locales con emisión entre 80-90 dBA y horario diurno
Danosa

TEF1 Techo flotante para locales con emisión entre 80-90 dBA y horario diurno

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO DIURNO: - Aislamiento acústico: lana mineral y polietileno reticulado con membrana acústica VENTAJAS: - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para locales que requieran un DnTA mayor que 60 dBA. - El enlucido asegura la estanquidad del sistema. - Sistema masa-resorte-masa con absorbente a medias y altas frecuencias. - La membrana entre placas desplaza las frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles. - Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico aumentando el espesor de la lana mineral. - La cámara puede ser la mínima que permita el local. - El amortiguador evita las excitaciones de medias y altas frecuencias. - Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de ejecución. APLICACIÓN: - Locales de emisión 80-90 dBA de horario diurno: cafeterías, restaurantes, bares y guarderías. - Teatros, auditorios y escuelas de música: edificio central y aulas de enseñanza. - Bajos comerciales: supermercados, imprentas, talleres y obradores. - Cines. - Estudios de radio.
Especificaciones
  • Techo masa flotante para locales con emisión entre 80 y 90 dBA y horario diurno formado por: Enlucido del forjado; Amortiguador de caucho, unido a la vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de ø 6; estructura de doble perfilería de yeso laminado con lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40; colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; lámina bicapa autoadhesiva, FONODAN® 900; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTEF1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosCeiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10_10
  • Descripción Uniclass 2015Board suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 13 21 35
  • Título OmniClass Acoustical Ceiling Treatment
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes