Publique sus productos
Protector de PVC - Cazoleta DANOSA
Danosa

Protector de PVC - Cazoleta DANOSA

Cazoleta de salida vertical para bajante de Ø110 mm, compatible con todas las láminas DANOPOL. Se suministra junto a un paragravillas para protección frente a elementos que puedan obstruir la tubería de pvc. CAMPO DE APLICACIÓN Utilizada como complemento de impermeabilizaciones con láminas sintéticas fabricadas a base de PVC plastificado, provista de un ala a la que se suelda la lámina de la membrana impermeabilizante.
Especificaciones
  • PRESENTACIÓN

    - Altura: 250 mm
    - Diámetro: 110 mm
    - Código de Producto: 710252

    VENTAJAS Y BENEFICIOS
    VENTAJAS
    - Resuelve la conexión al desagüe de forma sencilla y segura.
    - Buena flexibilidad.
    - Compatible con todas las láminas sintéticas de la gama Danopol.

    BENEFICIOS
    - Facilita el remate de la membrana en el desagüe.
    - Buena capacidad de adaptación a las irregularidades del soporte.
    - Proporciona una soldadura y remate de gran fiabilidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprotector_cazoleta_pvc
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de productosHorizontal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)110
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains