Publique sus productos
Protector de HDPE - Paragravillas
Danosa

Protector de HDPE - Paragravillas

Protector de polietileno de alta densidad (PEAD), de medida única especialmente diseñada para cubiertas acabadas en grava. Sirve para retener la gravilla u otros elementos de gran tamaño que podrían atascar la cazoleta o las bajantes.
Especificaciones
  • PRESENTACIÓN
    - Diámetro Total Base (D): 335 mm
    - Diámetro Interior Base (D1): 198 mm
    - Altura Total (H): 150 mm
    - Código de Producto: 710231

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprotector_hpde_paragravillas
  • Familia de productoDrainages
  • Grupo de productosHorizontal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)335
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains