Publique sus productos
SUF1 Suelo flotante básico
Danosa

SUF1 Suelo flotante básico

SUELO FLOTANTE BÁSICO: - Aislamiento acústico: polietileno reticulado y producto multicapa - Acabado: laminado de madera VENTAJAS: - Aislamiento a ruido aéreo DnTA entre 50 - 62 dBA. - Aislamiento a ruido de impacto L'nTw entre 58 - 42 dB. - Sistema de aislamiento acústico certificado con D.I.T. 439R/16. - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para ruido de impacto L'nTw menor que 40 dB hacia el piso superior. - Durabilidad en el tiempo. - Resistencia a la compresión. - Mínimo espesor. - Compatible con instalaciones por el suelo. - No necesita una capa de protección a la humedad. - FONODAN 900 mejora la sonoridad del laminado y produce una mejora extra a ruido de impacto. APLICACIÓN: - Edificios de pública concurrencia: hoteles. - Edificios residenciales privados. - Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías. - Edificios administrativos y corporativos. - Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias. - Locales de uso diurno y de pública concurrencia. - Estudios de radio. - Escuelas de música: aulas convencionales y auditorios
Especificaciones
  • Aislamiento acústico sobre forjado, formado por: Lámina acústica de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de 5 mm de espesor, IMPACTODAN® 5, fijada entre sí con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero de al menos 5 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, según DIT nº 439 R/16; acabado compuesto de aislamiento amortiguante y anti resonante, FONODAN® 900 de 4 mm y laminado de madera en sistema de tarima flotante.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSUF1
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosSeparating floor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 48
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 19 11
  • Título OmniClass Floating Floors
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes