Publique sus productos
3DLITE Metallic grey
Danpal

3DLITE Metallic grey

Traducido por Google,
Optimizar la luz natural en los edificios es un desafío continuo. Danpalon® 3DLITE es un producto avanzado e innovador desarrollado por Danpal®, que permite a los arquitectos diseñar creativamente mientras contribuye al ahorro de energía y aumenta la eficiencia de la iluminación. 3DLITE contiene persianas de sombreado integradas alternas que controlan selectivamente la luz del sol para que penetre de manera uniforme durante el día al tiempo que ofrece aislamiento térmico y una apariencia dinámica especial.
Especificaciones
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Especificaciones técnicas
  • Referencia3DLITE-Metal-Grey
  • Familia de productoDanpalon®
  • Grupo de productos3DLITE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Descripción Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Título OmniClass Solid Plastic Sheets