Publique sus productos
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
    Danpal

    Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7

    Traducido por Google,

    Sistema Danpatherm de Danpal.
    Sistema Unitizado de Alto Aislamiento de Grandes Luces para Fachadas
    Danpatherm es un exclusivo sistema de construcción prefabricado fuera del sitio, ensamblado en fábrica, diseñado para lograr un alto rendimiento térmico y una buena transmisión de luz con excelentes capacidades de expansión. El sistema es rápido y fácil de instalar, lo que reduce los costos de mano de obra y los costos de construcción. Cuando se integra con un sistema de iluminación LED completo, crea una pared radiante durante el día y una caja de luz durante la noche. Danpatherm evita que la humedad y la suciedad penetren entre los paneles. Los paneles externos se pueden quitar si es necesario sin afectar la envolvente del edificio.

    Especificaciones
    • Technical information:
      Module: 624/924 mm

      U value: 
      For 12+AIR+12 - 1.2 W/m²K - without insulation , 0.79 W/m²K- with insulation
      For 12+AIR+16 - 1.06 W/m²K - without insulation , 0.72 W/m²K- with insulation

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 26(-1,-5) db

      Light transmission- 38-13%

      Span up to 3 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years


      You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand.Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDanpatherm_K7
    • Familia de productoDanpal Façade Danpatherm
    • Grupo de productosFacades Danpal
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)11850
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCWindow walls
    • Código UNSPSC30171613
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniClass Cladding and Curtainwall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls