Publique sus productos
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
    Danpal

    Danpal VRS System

    Traducido por Google,
    SISTEMA DANPAL®VRS Sistema ventilado Rainscreen El principio de Danpal® VRS es proporcionar un sistema completo que incorpore el confiable panel Danpalon® que protegerá completamente el aislamiento. Basado en la ventilación natural por medio de un espacio de aire, el movimiento convectivo detrás de los paneles mantiene seco el aislamiento y mantiene su eficiencia a lo largo del tiempo. Las muescas dobles de los paneles del sistema de fachada ventilada ventilada de Danpal® garantizan una estanqueidad perfecta. Ligero pero sólido, el revestimiento ventilado ventilado de Danpal® está hecho de paneles de policarbonato Microcell unidos por conectores que son tres veces más livianos que los revestimientos ventilados tradicionales. Este sistema de revestimiento ventilado con pantalla de lluvia ofrece una instalación simple y rápida, ya que las conexiones se realizan directamente en el soporte, sin necesidad de estructuras de soporte adicionales.
    Especificaciones
    • You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand. Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadanpal_VRS-system
    • Familia de productoCladding Danpal
    • Grupo de productosCladding Danpal
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)11850
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ac_10_70_70
    • Descripción Uniclass 2015Renovation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStanding Seam Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniClass Cladding and Curtainwall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls