Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6  Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6  Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6  Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6  Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6  Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6  Shiplap Fused Bamboo

    dassoXTR Epic Cognac RainClad Siding 1x6 Shiplap Fused Bamboo

    Traducido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo RainClad® Shiplap Siding es la excelente opción para RainClad® residencial o comercial, donde envejece naturalmente como la madera. La mayoría de las veces, nuestro revestimiento actúa como una pieza decorativa, de acento o central del edificio, pero en otros es un excelente reemplazo para los tablones de revestimiento tropical (Ipe, Cumaru, Redwood o Cedar). Nuestro revestimiento RainClad® viene en 2 colores diferentes: Classic Espresso y Epic Cognac. Sin embargo, las opciones de color son ilimitadas, donde Epic Cognac con su color neutro se puede teñir en múltiples colores. Fused Bamboo® aceptará la mayoría de las marcas de tintes y pigmentos con recubrimientos que van desde aceite para madera exterior hasta pinturas para madera de varios colores. Nuestro revestimiento tiene clasificación de resistencia al fuego Clase A, cumple con WUI, es dimensionalmente estable, no se deforma ni se pandea, tiene cero COV y no se filtra. En cuanto al ancho de los tablones, tiene la opción de tablones Shiplap de tamaño nominal de 1"x6" (XXX-SID18-137TG-PP) o tablones Shiplap de 1"x7" (XXX-SID18-178TG-PP). Nuestros tablones de revestimiento tienen 6 pies de largo con un perfil superpuesto en el lado largo y T&G End-match en el extremo para una instalación conjunta sin fin. Cuando se instala con el sujetador diseñado, ya sea revestimiento o listón, el sujetador permitirá que los tablones se superpongan sobre los otros tablones para lograr una apariencia limpia y elegante. El tiempo de instalación y el desperdicio de producto se reducen en un 50 % en comparación con la instalación tradicional de tablones de madera. El tablón más ancho de 7” brinda una apariencia lujosa con menos costuras o juntas. También reduce el uso de accesorios de instalación y la carga de trabajo, reduciendo así los costos de instalación. La instalación se simplifica con los sujetadores diseñados y los tablones se pueden instalar horizontal o verticalmente. Use Drip Cap en la base y seleccione las piezas de moldura de aluminio apropiadas para las esquinas, la parte superior o las uniones. Nuestra madera también se puede enrutar a sus piezas de moldura según su elección de apariencia. Es un revestimiento RainClad® que evita que el calor entre en su casa por contacto directo.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Thickness (fraction): 3/4-"
      Width (fraction): 5-3/8"
      Face coverage (inch): 5"
      Space between board faces when set in clips: Fascia 5" (127mm) include 1/4" Reveal (7mm)
      Length/Length Range: 6.0'
      Lineal Feet Per Bundle: 18.00
      Installation: Hung on clips which are mounted on-panel or to studs/batten. Use marine-grade stainless steel fasteners designed for fastening to the panel/batten (wood or metal screws to wood or metal).
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEPC-SID18-137TG-PP-Bamboo-RainClad-Siding-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo RainClad Siding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.71
    • Ancho (pulgadas)5.39
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)11.59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015EF_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica