Publique sus productos
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo

    dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    Traducido por Google,
    dassoXTR Fused Bamboo Shiplap se usa para plafones, zócalos de terrazas, revestimientos y revestimientos de madera. Nuestro Shiplap está preimprimado y diseñado específicamente para una instalación rápida y fácil. Son aptas para uso interior y exterior. Los tablones tienen el perfil de un traslape muy similar a nuestro revestimiento RainClad. Tanto nuestro RainClad Siding como Shiplap a menudo se usan indistintamente debido a la preferencia por el ancho de los tablones. dassoXTR Fused Bamboo Shiplap viene en 2 colores diferentes: Classic Espresso y Epic Cognac. Sin embargo, las opciones de color son ilimitadas, donde Epic Cognac con su color neutro se puede teñir en varios colores. Fused Bamboo® aceptará la mayoría de las marcas de tintes y pigmentos con recubrimientos que van desde aceite para madera exterior hasta pinturas para madera de varios colores. Nuestro shiplap está hecho de material con clasificación de resistencia al fuego Clase A y también es dimensionalmente estable, no se deforma ni se pandea, tiene cero COV y no se filtra. Los tablones de bambú superpuestos dassoXTR son de 1/2"x4''x6' y son una opción excelente para plafones, zócalos de terrazas, revestimientos y revestimientos de madera.
    Especificaciones
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1/2" X 3-15/16" X 72"
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Sq.ft. Per Bundle: 15.75
      Sq.ft. Per Pallet: 787.50
      Lin.ft. per Bundle (Text): 48 Lft per Bundle
      Sq.ft Coverage/Bdl (Text): 15.12 Sq.ft of coverage per Bundle
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEPC-SOF12-100TG-PP-Bamboo-Soffit-Shiplap-Composite
    • Familia de productodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de productosdassoXTR Fused Bamboo Shiplap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.47
    • Ancho (pulgadas)3.93
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015EF_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica