Publique sus productos
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo

    Traducido por Google,

    • Bambú desplegado de piel natural
    • Construcción totalmente de bambú de 3 capas.
    • Grosor: 3/4"
    • Rostro "acabado" de piel natural
    • Lengüeta y ranura regulares
    • Espesor de la capa de desgaste de 6 mm.

    Especificaciones
    • T3/4 x W2 1/4+ 3 3/4+5 x L4ft RL

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES-FOR-RW-235
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de productosFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.75
    • Ancho (mm)5
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit