Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
dasso/products/f105101d-d3ba-400b-84d8-9081ec2f411f
Inicio
Categorías
Pavimentos
Piso de madera
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
Disponible en Estados Unidos
dasso Group
Seguir
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
Traducido por Google,
Ver original
EcoTimber Cinabrio Bambú Desplegado
Preacabado con UV semibrillante
T&G regular con una construcción totalmente de bambú de 3 capas.
Espesor de la capa de desgaste de 5 mm.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
T5/8" x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
ES-NW-CIN-3-Bamboo-Flooring
Familia de producto
dassoFlooring
Grupo de productos
New World Unfurled Bamboo Flooring
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-12-24
Número de edición
1
Altura (mm)
0.63
Ancho (mm)
3.25
Profundidad (mm)
43
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bambú
Material secundario
Madera
Fabricado en
China
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Pavimentos - Piso de madera
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 4-3/4'' Winter Wheat Densified Bamboo
Descargar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-3/4'' Honey Bamboo Strand
Descargar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 5'' Caramel Bamboo Strand
Descargar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
Descargar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
Descargar
dasso Group
EcoTimber Bamboo Flooring Random Width Natural Unfurled Bamboo
Descargar