Publique sus productos
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    Traducido por Google,
    • EcoTimber Espresso Bambú Desplegado
    • Preacabado con UV semibrillante
    • T&G regular con una construcción totalmente de bambú de 3 capas.
    • Espesor de la capa de desgaste de 5 mm.
    Especificaciones
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES-NW-EXP-3-Bamboo-Flooring
    • Familia de productodassoFlooring
    • Grupo de productosNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.63
    • Ancho (mm)3.25
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Material secundarioMadera
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit